Pasar al contenido principal
Logo print

Membrana Plexo prensaestopa ISO20 - 1 entrada - antracita

Plexo LEGRAND

Membrana Plexo prensaestopa ISO20 - 1 entrada - antracita

REF. 069663L EAN. 3414971881075

Membrana prensaestopa ISO20 - 1 entrada - antracita

Garantía 3 años
Familia de precios : 2101
5,69 € / unidad Embalaje: 10 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Diámetro nominal 18 mm
Anchura 42 mm
Profundidad 19 mm
Modelo Abierto
Clase de protección (IP) Otros
Material Plástico
Libre de halógenos Si
Color Negro
Altura 40 mm
Resistencia al impacto No aplicable
Temperatura de funcionamiento -10-40 °C
Temperatura de almacenamiento -25-60 °C

Documentación

1 documento
Catálogo
Catalogo-PLEXO-2023.pdf pdf (7.04 Mo)
6 documentos
Certificado
OC / CB-FR_715939 (0.64 Mo)
Certificado
Certificado
AENOR-030/002621 (0.87 Mo)
Certificado
VDE-40057978 (1.18 Mo)
Certificado
NF-NF012_3294/A2 (0.74 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_715726 (0.74 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles