![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LG-001955-WEB-R.jpg)
Membranas perforables de perforación directa para cajas Plexo³
Plexo³
LEGRAND
Membranas perforables de perforación directa para cajas Plexo³
REF. 001955
EAN.
3245060019556
Tapas de perforación directa (17) -para armarios PLEXO³ -2 Ø32 / 5 Ø25 / 10 Ø20mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1105
22,38 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Nominal diameter | 25 mm |
---|---|
Model | Closed |
With strain relief | No |
Sealing range | 4-25 mm |
For wall thickness | 1.8-4.5 mm |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Material | Rubber |
---|---|
Halogen free | Yes |
Colour | Grey |
RAL-number | 7046 |
Storage temperature | -25-55 °C |
Documentación
2 documentos
Brochure
Brochure
1 documento
Certificado
OC / CB-654748
(0.36 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN