-
Type of connector connection 1
-
Number of fibres
-
Number of fibres
-
Fibre type
-
Outer diameter sheath single fibre
-
Category
-
Type of connector connection 2
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Anti-kink sleeve
-
APC-version connection 1
-
APC-version connection 2
-
Cable type
-
Colour outer sheath
-
Flame retardant according to IEC 60332-3-24 (Cat C)
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
RAL-number
-
Communication rank type
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-032421-WEB-R.jpg)
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OS2 Fan-out 6 LC-LC Dúplex 10 m
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-032422-WEB-R.jpg)
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OS2 Fan-out 6 LC-LC Dúplex 20 m
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-032423-WEB-R.jpg)
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OS2 Fan-out 6 LC-LC Dúplex 30 m
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-032425-WEB-R.jpg)
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OS2 Fan-out 6 LC-LC Dúplex 50 m
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-032431-WEB-R.jpg)
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OS2 Fan-out 12 LC-LC Dúplex 10m
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-032433-WEB-R.jpg)
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OS2 Fan-out 12 LC-LC Dúplex 30m
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-032434-WEB-R.jpg)
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OS2 Fan-out 12 LC-LC Dúplex 40m
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-032435-WEB-R.jpg)
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OS2 Fan-out 12 LC-LC Dúplex 50m
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-032424-WEB-R.jpg)
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OS2 Fan-out 6 LC-LC Dúplex 40 m
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-032432-WEB-R.jpg)
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OS2 Fan-out 12 LC-LC Dúplex 20m