![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Microcanal DLPlus 10x16 - 1 comp. - L. 2m - Blanco
DLPlus
LEGRAND
Microcanal DLPlus 10x16 - 1 comp. - L. 2m - Blanco
REF. 636361
EAN.
3245066363615
Microcanales DLPlus 10 x 16 - perfiles y accesorios de instalación.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7001
1,84 €
/
metro
Embalaje:
70 metro(s)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Height | 10 mm |
---|---|
Width | 16 mm |
Length | 2000 mm |
Sección transversal útil | 115 mm² |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Colour | White |
Transparent | No |
Number of permanent partitions | 0 |
---|---|
Number of plug-in partitions | 0 |
Type of fastening | Bottom perforation |
Versión de la cubierta | Con bisagra de película |
With cable fixing clip | No |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Delivery on roll | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |