![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-078200L-WEB-R.jpg)
Micrófono remoto, asociado con el bloque de megafonía ref. 0 766 08, 2 módulos - Nuevo mosaic antibacteriano
Soluciones instalaciones sanitarias
LEGRAND
Micrófono remoto, asociado con el bloque de megafonía ref. 0 766 08, 2 módulos - Nuevo mosaic antibacteriano
REF. 078200L
EAN.
3414971598553
Micrófono de habitación de Mosaic para el sistema de llamada a enfermería BUS SCS, para instalar lo más cerca posible del paciente
Garantía 2 años
Familia de precios : 3403
128,47 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de accesorio eléctrico/pieza de repuesto | Otros |
---|---|
Tipo de accesorio mecánico/pieza de repuesto | Otros |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Temperatura de funcionamiento | 5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20-70 °C |
Color | Blanco |
Libre de halógenos | No |
---|---|
Método de conexión | Terminal enroscado |
Sección transversal del núcleo | 0.2-2.5 mm² |
Tipo de montaje | Montado en superficie/en ranura |
Direccionable | No |