Minicolumna clip dir-1 comp 2 caras-H 0,30m-cuerpo y tapas aluminio- Aluminio
Columnas & Mini Columnas LG
LEGRAND
Minicolumna clip dir-1 comp 2 caras-H 0,30m-cuerpo y tapas aluminio- Aluminio
REF. 653001
EAN.
3414971194595
Minicolumnas extrafinas 1 compartimento. Instalación consecutiva de dispositivos.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7009
156,47 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Forma de columna | Cuadrado |
---|---|
Modelo | Dos lados |
Precableado | No |
Ajustable | No |
Nivelación de altura | 0 mm |
Altura de la columna | 300-300 mm |
Número de tapas utilizables | 2 |
Anchura de cubierta | 45 mm |
Tipo de fijación | Atornillar |
Ubicación cambiable | No |
Apto para montaje en techo | No |
Montaje en suelo | Si |
Entrada de cable | Debajo |
Perfil continuo | Si |
---|---|
Material de la columna de instalación | Aluminio |
Calidad del material de la columna de instalación | Otros |
Material de la columna de servicio sin halógenos | Si |
Superficie de la columna | Anodizado |
Color de la columna | Otros |
Material de la parte superior | Aluminio |
Calidad del material de la parte superior | Otros |
Material de la parte superior libre de halógenos | No |
Cubierta de la parte superior | Otros |
Color de cubierta superior | Otros |
Número de particiones | 0 |
Sección transversal útil | 2880 mm² |
Documentación
2 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN