![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/65/LG-653005-WEB-L.jpg)
Minicolumna clip dir-1 comp 2 caras-H 0,68m-cuerpo aluminio-tapas PVC- Negro
Columnas & Mini Columnas LG
LEGRAND
Minicolumna clip dir-1 comp 2 caras-H 0,68m-cuerpo aluminio-tapas PVC- Negro
REF. 653005
EAN.
3414971194632
Minicolumnas extrafinas 1 compartimento. Instalación consecutiva de dispositivos.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7009
190,19 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Pillar shape | Square |
---|---|
Model | Double-sided |
Prewired | No |
Adjustable | No |
Height levelling | 0 mm |
Column height | 680-680 mm |
Number of usable covers | 2 |
Cover width | 45 mm |
Type of fastening | Screwing |
Place variable | No |
Suitable for ceiling mounting | No |
Suitable for floor mounting | Yes |
Cable entry | Bottom |
Through-going profile | Yes |
Material installation column | Aluminium |
---|---|
Material quality installation column | Other |
Material installation column halogen free | Yes |
Surface protection column | Other |
Colour column | Black |
RAL-number column | 9005 |
Material cover | Plastic |
Material quality cover | Polyvinyl chloride (PVC) |
Material cover halogen free | No |
Cover surface | Untreated |
Colour top cover | Black |
RAL-number cover | 9017 |
Number of partitions | 0 |
Useful cross section | 2880 mm² |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN