Pasar al contenido principal
Logo print

Minicolumna clip dir-1 comp 2 caras-H 0,68m-cuerpo y tapas aluminio- Aluminio

Columnas & Mini Columnas LG LEGRAND

Minicolumna clip dir-1 comp 2 caras-H 0,68m-cuerpo y tapas aluminio- Aluminio

REF. 653004 EAN. 3414971194625

Minicolumnas extrafinas 1 compartimento. Instalación consecutiva de dispositivos.

Garantía 2 años
Familia de precios : 7009
192,13 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Pillar shape Square
Model Double-sided
Prewired No
Adjustable No
Height levelling 0 mm
Column height 680-680 mm
Number of usable covers 2
Cover width 45 mm
Type of fastening Screwing
Place variable No
Suitable for ceiling mounting No
Suitable for floor mounting Yes
Cable entry Bottom
Through-going profile Yes
Material installation column Aluminium
Material quality installation column Other
Material installation column halogen free Yes
Surface protection column Anodised
Colour column Other
Material cover Aluminium
Material quality cover Other
Material cover halogen free No
Cover surface Untreated
Colour top cover Other
Number of partitions 0
Useful cross section 2880 mm²

Documentación

2 documentos
Manual de uso
LE10475AA-02.pdf pdf (2.81 Mo)
Hoja técnica
F02559EN_08.pdf pdf (5.61 Mo)
1 documento
3D Autocad
3D_LG-653004.stp ifc (13.99 Mo)
1 documento
Perfil medioambiental
LGRP-01503-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)