Pasar al contenido principal
Logo print

Minicolumna clip dir-4 comp-H 0,30m-cuerpo aluminio-tapas PVC- Negro

Columnas & Mini Columnas LG LEGRAND

Minicolumna clip dir-4 comp-H 0,30m-cuerpo aluminio-tapas PVC- Negro

REF. 653045 EAN. 3414971194946

La mini-columna se puede fijar en el suelo o en un mueble. También se puede equipar con un pie metálico de 6 kg, para transformarlo en minicolumna móvil.

Garantía 2 años
Familia de precios : 7009
420,51 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Pillar shape Square
Model Double-sided
Prewired No
Adjustable No
Height levelling 0 mm
Column height 680-680 mm
Number of usable covers 4
Cover width 45 mm
Type of fastening Screwing
Place variable No
Suitable for ceiling mounting No
Suitable for floor mounting Yes
Cable entry Bottom
Through-going profile Yes
Material installation column Aluminium
Material quality installation column Other
Material installation column halogen free Yes
Surface protection column Other
Colour column Black
RAL-number column 9005
Material cover Plastic
Material quality cover Polyvinyl chloride (PVC)
Material cover halogen free No
Cover surface Untreated
Colour top cover Black
RAL-number cover 9017
Number of partitions 4
Useful cross section 11040 mm²

Documentación

3 documentos
Manual de uso
LE10475AA-02.pdf pdf (2.81 Mo)
Hoja técnica
F02784FR_07.pdf pdf (3.97 Mo)
Hoja técnica
F02559EN_08.pdf pdf (5.61 Mo)
1 documento
3D Autocad
3D_LG-653045.stp ifc (9.37 Mo)
2 documentos
Perfil medioambiental
LGRP-01606-V01.01-FR.pdf pdf (0.61 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-01504-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles