![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/65/LG-653041-WEB-L.jpg)
Minicolumna clip dir-4 comp-H 0,30m-cuerpo y tapas aluminio- Aluminio
Columnas & Mini Columnas LG
LEGRAND
Minicolumna clip dir-4 comp-H 0,30m-cuerpo y tapas aluminio- Aluminio
REF. 653041
EAN.
3414971194908
La mini-columna se puede fijar en el suelo o en un mueble. También se puede equipar con un pie metálico de 6 kg, para transformarlo en minicolumna móvil.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7009
242,14 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Pillar shape | Square |
---|---|
Model | Double-sided |
Prewired | No |
Adjustable | No |
Height levelling | 0 mm |
Column height | 300-300 mm |
Number of usable covers | 4 |
Cover width | 45 mm |
Type of fastening | Screwing |
Place variable | No |
Suitable for ceiling mounting | No |
Suitable for floor mounting | Yes |
Cable entry | Bottom |
Through-going profile | Yes |
---|---|
Material installation column | Aluminium |
Material quality installation column | Other |
Material installation column halogen free | Yes |
Surface protection column | Anodised |
Colour column | Other |
Material cover | Aluminium |
Material quality cover | Other |
Material cover halogen free | Yes |
Cover surface | Anodised |
Colour top cover | Other |
Number of partitions | 4 |
Useful cross section | 11040 mm² |
Documentación
2 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN