![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/65/LG-653044-WEB-L.jpg)
Minicolumna clip dir-4 comp-H 0,30m-cuerpo y tapas aluminio- Aluminio
Columnas & Mini Columnas LG
LEGRAND
Minicolumna clip dir-4 comp-H 0,30m-cuerpo y tapas aluminio- Aluminio
REF. 653044
EAN.
3414971194939
La mini-columna se puede fijar en el suelo o en un mueble. También se puede equipar con un pie metálico de 6 kg, para transformarlo en minicolumna móvil.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7009
382,30 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Forma de columna | Cuadrado |
---|---|
Modelo | Dos lados |
Precableado | No |
Ajustable | No |
Nivelación de altura | 0 mm |
Altura de la columna | 680-680 mm |
Número de tapas utilizables | 4 |
Anchura de cubierta | 45 mm |
Tipo de fijación | Atornillar |
Ubicación cambiable | No |
Apto para montaje en techo | No |
Montaje en suelo | Si |
Entrada de cable | Debajo |
Perfil continuo | Si |
---|---|
Material de la columna de instalación | Aluminio |
Calidad del material de la columna de instalación | Otros |
Material de la columna de servicio sin halógenos | Si |
Superficie de la columna | Anodizado |
Color de la columna | Otros |
Material de la parte superior | Aluminio |
Calidad del material de la parte superior | Otros |
Material de la parte superior libre de halógenos | Si |
Cubierta de la parte superior | Anodizado |
Color de cubierta superior | Otros |
Número de particiones | 4 |
Sección transversal útil | 11040 mm² |
Documentación
2 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN