![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-653200-WEB-R.jpg)
La minicolumna compacta es una solución de suelo para dispositivos de cableado en edificios comerciales (nuevos y de renovación).
Columnas & Mini Columnas LG
LEGRAND
La minicolumna compacta es una solución de suelo para dispositivos de cableado en edificios comerciales (nuevos y de renovación).
REF. 653200
EAN.
3414972521529
La minicolumna compacta se adapta a los dispositivos de cableado de formato 45x45 (Mosaic, Arteor, Matix Go, Lyncus). Es un producto sencillo y listo para usar, fácil de instalar y flexible gracias a los accesorios.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7006
53,66 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Pillar shape | Rectangular |
---|---|
Model | Single-sided |
Prewired | No |
Adjustable | No |
Column height | 170-340 mm |
Column depth | 110 mm |
Column width | 80 mm |
Number of usable covers | 1 |
Cover width | 80 mm |
Cover depth | 110 mm |
Type of fastening | Stand (base) |
Place variable | Yes |
Suitable for ceiling mounting | No |
Suitable for floor mounting | Yes |
Cable entry | Bottom |
---|---|
Through-going profile | No |
Material installation column | Plastic |
Material quality installation column | Polyvinyl chloride (PVC) |
Material installation column halogen free | Yes |
Surface protection column | Untreated |
Colour column | White |
RAL-number column | 9003 |
Material cover | Plastic |
Material quality cover | Polyvinyl chloride (PVC) |
Material cover halogen free | Yes |
Cover surface | Untreated |
Colour top cover | Other |
Number of partitions | 4 |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN