![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/65/LG-653103-WEB-L.jpg)
Minicolumna universal-1 comp-H 0,68m-cuerpo y tapas aluminio- Blanco
Columnas & Mini Columnas LG
LEGRAND
Minicolumna universal-1 comp-H 0,68m-cuerpo y tapas aluminio- Blanco
REF. 653103
EAN.
3414971195271
Minicolumna universal de 1 compartimento. Utilizable por un lado.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7009
150,06 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Pillar shape | Rectangular |
---|---|
Model | Single-sided |
Prewired | No |
Adjustable | Yes |
Height levelling | 0 mm |
Column height | 680-680 mm |
Number of usable covers | 1 |
Cover width | 80 mm |
Type of fastening | Screwing |
Place variable | No |
Suitable for ceiling mounting | No |
Suitable for floor mounting | Yes |
Cable entry | Atop |
Through-going profile | Yes |
Material installation column | Aluminium |
---|---|
Material quality installation column | Other |
Material installation column halogen free | Yes |
Surface protection column | Other |
Colour column | White |
RAL-number column | 9003 |
Material cover | Aluminium |
Material quality cover | Other |
Material cover halogen free | Yes |
Cover surface | Other |
Colour top cover | White |
RAL-number cover | 9003 |
Number of partitions | 0 |
Useful cross section | 6900 mm² |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN