Pasar al contenido principal
Logo print

Minicolumna universal-1 comp-H 0,68m-cuerpo y tapas aluminio- Negro

Columnas & Mini Columnas LG LEGRAND

Minicolumna universal-1 comp-H 0,68m-cuerpo y tapas aluminio- Negro

REF. 653105 EAN. 3414971195295

Minicolumna universal de 1 compartimento. Utilizable por un lado.

Garantía 2 años
Familia de precios : 7009
183,41 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Pillar shape Rectangular
Model Single-sided
Prewired No
Adjustable Yes
Height levelling 0 mm
Column height 680-680 mm
Number of usable covers 1
Cover width 80 mm
Type of fastening Screwing
Place variable No
Suitable for ceiling mounting No
Suitable for floor mounting Yes
Cable entry Atop
Through-going profile Yes
Material installation column Aluminium
Material quality installation column Other
Material installation column halogen free Yes
Surface protection column Other
Colour column Black
RAL-number column 9005
Material cover Aluminium
Material quality cover Other
Material cover halogen free Yes
Cover surface Other
Colour top cover Black
RAL-number cover 9005
Number of partitions 0
Useful cross section 6900 mm²

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
F02652EN_07.pdf pdf (5.51 Mo)
Manual de uso
LE10478AA-02.pdf pdf (2.59 Mo)
Hoja técnica
F02786FR_06.pdf pdf (3.74 Mo)
1 documento
3D Autocad
3D_LG-653105.stp ifc (12.95 Mo)
1 documento
Perfil medioambiental
LGRP-01503-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles