Pasar al contenido principal
Logo print

Minicolumna universal-2 comp-H 0,68m-cuerpo y tapas aluminio- Aluminio

Columnas & Mini Columnas LG LEGRAND

Minicolumna universal-2 comp-H 0,68m-cuerpo y tapas aluminio- Aluminio

REF. 653124 EAN. 3414971195400

La mini-columna se puede fijar en el suelo o en un mueble. También se puede equipar con un pie metálico de 6 kg, para transformarlo en minicolumna móvil.

Garantía 2 años
Familia de precios : 7009
238,21 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Pillar shape Square
Model Double-sided
Prewired No
Adjustable No
Height levelling 0 mm
Column height 680-680 mm
Number of usable covers 2
Cover width 80 mm
Type of fastening Screwing
Place variable No
Suitable for ceiling mounting No
Suitable for floor mounting Yes
Cable entry Atop
Through-going profile Yes
Material installation column Aluminium
Material quality installation column Other
Material installation column halogen free Yes
Surface protection column Anodised
Colour column Other
Material cover Aluminium
Material quality cover Other
Material cover halogen free Yes
Cover surface Anodised
Colour top cover Other
Number of partitions 1
Useful cross section 12340 mm²

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F02652EN_07.pdf pdf (5.51 Mo)
Manual de uso
LE10478AA-02.pdf pdf (2.59 Mo)
1 documento
3D Autocad
3D_LG-653124.stp ifc (7.34 Mo)
1 documento
Perfil medioambiental
LGRP-01503-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)