Pasar al contenido principal
Logo print

Minicolumna universal-2 comp-H 0,68m-cuerpo y tapas aluminio- Negro

Columnas & Mini Columnas LG LEGRAND

Minicolumna universal-2 comp-H 0,68m-cuerpo y tapas aluminio- Negro

REF. 653125 EAN. 3414971195417

La mini-columna se puede fijar en el suelo o en un mueble. También se puede equipar con un pie metálico de 6 kg, para transformarlo en minicolumna móvil.

Garantía 2 años
Familia de precios : 7009
262,02 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Pillar shape Square
Model Double-sided
Prewired No
Adjustable No
Height levelling 0 mm
Column height 680-680 mm
Number of usable covers 2
Cover width 80 mm
Type of fastening Screwing
Place variable No
Suitable for ceiling mounting No
Suitable for floor mounting Yes
Cable entry Atop
Through-going profile Yes
Material installation column Aluminium
Material quality installation column Other
Material installation column halogen free Yes
Surface protection column Other
Colour column Black
RAL-number column 9005
Material cover Aluminium
Material quality cover Other
Material cover halogen free Yes
Cover surface Other
Colour top cover Black
RAL-number cover 9005
Number of partitions 1
Useful cross section 12340 mm²

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
F02652EN_07.pdf pdf (5.51 Mo)
Manual de uso
LE10478AA-02.pdf pdf (2.59 Mo)
Hoja técnica
F02786FR_06.pdf pdf (3.74 Mo)
1 documento
3D Autocad
3D_LG-653125.stp ifc (7.34 Mo)
1 documento
Perfil medioambiental
LGRP-01503-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles