Pasar al contenido principal
Logo print

Minicontactor CTX³ 3P 9A + contacto auxiliar 1NA - 24 V~

CTX³ LEGRAND

Minicontactor CTX³ 3P 9A + contacto auxiliar 1NA - 24 V~

REF. 417020 EAN. 3414970404015

Minicontactor electromagnético destinado al cierre y apertura de circuitos eléctricos. Se pueden equipar con relés térmicos RTX³, contactos auxiliares o de retardo, unidades de conmutación capacitivas y elementos de enclavamiento CTX³.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1004
60,54 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Rated control supply voltage AC 50 Hz 20.4-26.4 V
Rated control supply voltage AC 60 Hz 20.4-26.4 V
Voltage type for actuating AC
Number of normally closed contacts as main contact 0
Number of normally open contacts as main contact 3
Type of electrical connection of main circuit Cable clamp
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V 20 A
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V 9 A
Rated operation power at AC-3, 400 V 4 kW
Number of auxiliary contacts as normally open contact 1
Number of auxiliary contacts as normally closed contact 0
Modular version Yes

Documentación

4 documentos
Hoja técnica
F02017FR-05 .pdf pdf (0.63 Mo)
Manual de uso
LE07420AB.pdf pdf (4.77 Mo)
Hoja técnica
F02017EN-05.pdf pdf (0.66 Mo)
Guía técnica
1 documento
3D Autocad
417000.dwg dwg (0.16 Mo)