Pasar al contenido principal
Logo print

Minicontactor CTX³ 4P 20A - 24 V~

CTX³ LEGRAND

Minicontactor CTX³ 4P 20A - 24 V~

REF. 417140 EAN. 3414970404619

Minicontactor para la conmutación de circuitos eléctricos de potencia.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1004
87,90 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Rated control supply voltage AC 50 Hz 20.4-26.4 V
Rated control supply voltage AC 60 Hz 20.4-26.4 V
Voltage type for actuating AC
Number of normally closed contacts as main contact 0
Number of normally open contacts as main contact 4
Type of electrical connection of main circuit Cable clamp
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V 20 A
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V 16 A
Rated operation power at AC-3, 400 V 7.5 kW
Modular version Yes

Documentación

4 documentos
Hoja técnica
F02017FR-05 .pdf pdf (0.63 Mo)
Manual de uso
LE07420AB.pdf pdf (4.77 Mo)
Hoja técnica
F02017EN-05.pdf pdf (0.66 Mo)
Guía técnica
1 documento
3D Autocad
417000.dwg dwg (0.16 Mo)