-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Max. rated operation voltage Ue
-
Type of electrical connection of main circuit
-
Number of auxiliary contacts as change-over contact
-
Release class
-
Mounting method
-
Number of auxiliary contacts as normally open contact
-
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/417093-LEGRAND-1000.jpg)
Relés térmicos RTX³ - de 12,0 a 16,0A - para minicontactores 3P CTX³
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/417080-LEGRAND-1000.jpg)
Relés térmicos RTX³ - de 0,1 a 0,16A - para minicontactores 3P CTX³
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/417081-LEGRAND-1000.jpg)
Relés térmicos RTX³ - de 0,16 a 0,25A - para minicontactores 3P CTX³
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/417082-LEGRAND-1000.jpg)
Relés térmicos RTX³ - de 0,25 a 0,4A - para minicontactores 3P CTX³
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/417083-LEGRAND-1000.jpg)
Relés térmicos RTX³ - de 0,4 a 0,63A - para minicontactores 3P CTX³
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/417084-LEGRAND-1000.jpg)
Relés térmicos RTX³ - de 0,63 a 1,0A - para minicontactores 3P CTX³
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/417085-LEGRAND-1000.jpg)
Relés térmicos RTX³ - de 1,0 a 1,6A - para minicontactores 3P CTX³
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/417086-LEGRAND-1000.jpg)
Relés térmicos RTX³ - de 1,6 a 2,5A - para minicontactores 3P CTX³
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/417087-LEGRAND-1000.jpg)
Relés térmicos RTX³ - de 2,5 a 4,0A - para minicontactores 3P CTX³
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/417088-LEGRAND-1000.jpg)
Relés térmicos RTX³ - de 4,0 a 6,0A - para minicontactores 3P CTX³
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/417089-LEGRAND-1000.jpg)
Relés térmicos RTX³ - de 5,0 a 8,0A - para minicontactores 3P CTX³
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/417090-LEGRAND-1000.jpg)
Relés térmicos RTX³ - de 6,0 a 9,0A - para minicontactores 3P CTX³
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/417091-LEGRAND-1000.jpg)
Relés térmicos RTX³ - de 7,0 a 10,0A - para minicontactores 3P CTX³
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/417092-LEGRAND-1000.jpg)
Relés térmicos RTX³ - de 9,0 a 13,0A - para minicontactores 3P CTX³
Sin IVA