Pasar al contenido principal
Logo print

Minutería- 16A - 230 V~ - 50/60 Hz - rearmable

Interruptores horarios LEGRAND

Minutería- 16A - 230 V~ - 50/60 Hz - rearmable

REF. 412602 EAN. 3245064126021

Temporización regulable de 0,5 a 10 min - Contacto de marcha forzada manual - Reciclable - Salida 16A - 250V~ - Adaptada para lámparas fluocompactas de ahorro energético - Funcionamiento con 3 o 4 hilos - Iluminación permanente - 1 módulo.

Garantía 3 años
Familia de precios : 1107
127,97 € / 1 piece Embalaje: 10 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Function Electronic
Mounting method DIN rail
Width in number of modular spacings 1
Built-in depth 70 mm
Number of contacts as normally open contact 1
Control voltage 1 230-230 V
Type of control voltage 1 AC
Frequency control voltage 1 50-60 Hz
Rated switch current 16 A
Max. switching current (cos phi = 0.6) 13 A
Release-delay 0.5-10 min
Push button glow-lamp current 50 mA
Wiring system 3 and 4 wire configuration
Pre-warning of switching-off None
Current surge function selectable No
Repetitive Repetitive
Supply voltage 250-250 V
Voltage type (supply voltage) AC
Max. incandescent lamp load 2000 W
Max. load fluorescent lamp 1000 VA
Max. load fluorescent lamp (Duo circuit) 1000 VA
Max. load fluorescent lamp (parallel compensated) 120 VA
Width 17.7 mm
Height 94.8 mm
Depth 74.5 mm

Documentación

1 documento
Manual de uso
292552-02.pdf pdf (2.13 Mo)
1 documento
3D Autocad
412602.dwg dwg (0.12 Mo)
2 documentos
Certificado
VDE-40013008 (0.28 Mo)
Perfil medioambiental

Otros productos

Puede que también te interese

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles