![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/404482-LEGRAND-1000.jpg)
Módulo de alimentación lateral para repartidor de fila sin conexión directa
XL³ 800/4000
LEGRAND
Módulo de alimentación lateral para repartidor de fila sin conexión directa
REF. 404482
EAN.
3245064044820
Módulo de alimentación lateral para repartidor sin conexión directa - Para repartidor horizontal de 250 (404481) y 400A (404484).
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
150,97 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Rated current AC 50 Hz | 400 A |
---|---|
Power supply position | End |
Model | Single |
Number of poles | 4 |
Rated voltage AC 50 Hz | 230-400 V |
Colour | Grey |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP20 |
Length | 36 mm |
Width | 99.5 mm |
Height | 245 mm |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN