Módulo anti-tirones - para cables de Ø 4 a 8mm - 1 módulo - Blanco antibacteriano
Mosaic
LEGRAND
Módulo anti-tirones - para cables de Ø 4 a 8mm - 1 módulo - Blanco antibacteriano
REF. 077080
EAN.
3245060770808
Mecanismos del programa Mosaic™ - protector contra sobretensiones, módulo de reemplazo, filtro, zumbadores, campanas, placas ciegas, salidas de cables y MCB de proximidad Módulo anti-extracción- 1 módulo- antimicrobiano blanco.
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
57,14 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Otros |
---|---|
Impresión/marcado | Ninguno |
Uso | Otros |
Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus | No |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Ventana de control/salida de luz | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
Tratamiento antibacteriano | Si |
Color | Blanco |
---|---|
Número RAL (similar) | 9003 |
Con área para etiqueta | No |
Con lente/símbolo intercambiable | No |
Apto para el grado de protección (IP) | Otros |
Resistencia al impacto | IK04 |
Anchura | 22.5 mm |
Altura | 45 mm |
Profundidad | 41.5 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
2 documentos
Certificado
Antibacterial-546-LEG.07.5.GB
(3.23 Mo)
Certificado
Antibacterial-546-LEG.07.6
(3.48 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN