![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/35/351300-BTICINO-1000.jpg)
Módulo audio/video de gran apertura 2 hilos para placas SFERA NEW & ROBUR
Sfera New/Robur
BTICINO
Módulo audio/video de gran apertura 2 hilos para placas SFERA NEW & ROBUR
REF. 351300
EAN.
8005543441596
Módulo audio vídeo de gran angular para realizar sistemas vídeo color 2 HILOS. La telecámara de gran apertura no requiere de regulación de inclinación.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3003
290,54 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de botones de llamada/timbre | 2 |
---|---|
Material de los botones de la campana | Plástico |
Material del frontal | Otros |
Altura del panel frontal | 91 mm |
Anchura de placa frontal | 115 mm |
Profundidad de instalación | 20 mm |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Técnica de instalación | Sistema de bus |
Color | Otros |
Clase de protección (IP) | IP54 |
Resistencia al impacto | IK07 |
Temperatura de funcionamiento | -15-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20-70 °C |
Tipo de tensión | CA/CC |
Voltaje nominal | 18-27 V |
Corriente nominal | 0.04-1 A |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Nivel de sonido | 80 dB |
Consumo en modo de espera | 40 mA |
Libre de halógenos | Si |
---|---|
Tipo de cable de conexión | Flexible |
Sección transversal del núcleo | 1-2.5 mm² |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | Si |
Equipado con protección de placa impermeable | Si |
Con lámpara de señal | No |
Modo de control | Con cable |
Contiene pila y/o acumulador | No |
Manos libres | Si |
Control volumen | Si |
Direccionable | No |
Portero con aplicación móvil | Si |
Apertura a distancia de la cancela / abrepuertas eléctrico | No |
Tipo de cámara | Ajustable |
Ángulo de visión de la cámara | 100 ° |
Distancia máxima entre placa y unidad interior | 150 m |
Tipo de clasificación de comunicación | Otros |
Objeto conectado | No |
Documentación
6 documentos
Guía técnica
Hoja técnica
Guía técnica
Hoja técnica
Guía técnica
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN