Pasar al contenido principal
Logo print

Módulo Bluetooth Niloé Step - 250V~ - Aluminio

Niloé Step LEGRAND

Módulo Bluetooth Niloé Step - 250V~ - Aluminio

REF. 864348 EAN. 3414971125612

El módulo bluetooth Niloé Step con fuente de alimentación permite vía bluetooth (inalámbrico) o desde la entrada Jack (3,5 mm, cable no incluido), escuchar música o radio web desde un smartphone o desde otros dispositivos móviles.

Garantía 3 años
Familia de precios : 2017
514,60 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Potencia musical a 4 ohmios 2.5 W
Potencia musical a 8 ohmios 1.5 W
RDS No
Decodificador envolvente digital No
Número de salidas de altavoces 2
Number of digital inputs 0
Número de salidas digitales 0
Number of HDMI-connections 0
Bluetooth Si
Ethernet No
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Supplied remote control No
Anchura 75.8 mm
Altura 75.8 mm
Profundidad 41.96 mm
Colour Grey
Degree of impact strength (IK) IK04
Degree of protection (IP) IP20
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -10-70 °C
Connection type Screwed terminal
Terminals capacity 2.5-2.5 mm²

Documentación

1 documento
Manual de uso
LE10223AA.pdf pdf (0.3 Mo)