Módulo Bluetooth Niloé Step - 250V~ - Negro mate
Niloé Step
LEGRAND
Módulo Bluetooth Niloé Step - 250V~ - Negro mate
REF. 864548
EAN.
3414971126688
El módulo bluetooth Niloé Step con fuente de alimentación permite vía bluetooth (inalámbrico) o desde la entrada Jack (3,5 mm, cable no incluido), escuchar música o radio web desde un smartphone o desde otros dispositivos móviles.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2017
514,60 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Potencia musical a 4 ohmios | 2.5 W |
---|---|
Potencia musical a 8 ohmios | 1.5 W |
RDS | No |
Decodificador envolvente digital | No |
Número de salidas de altavoces | 2 |
Número de entradas digitales | 0 |
Número de salidas digitales | 0 |
Número de puertos HDMI | 0 |
Bluetooth | Si |
Ethernet | No |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
---|---|
Con control remoto | No |
Anchura | 75.8 mm |
Altura | 75.8 mm |
Profundidad | 41.96 mm |
Color | Negro |
Resistencia al impacto | IK04 |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Capacidad de los bornes | 2.5-2.5 mm² |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN