![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-054067-WEB-R.jpg)
Módulo cable micro USB retráctil
Soluciones mobiliario
LEGRAND
Módulo cable micro USB retráctil
REF. 054067
EAN.
3245060540678
Cables retráctiles USB/micro-USB para integrar en los módulos pasacables de escritorio.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7011
41,22 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Otros |
---|---|
Plegable | No |
Extensible | No |
Forma | Otros |
Material | Plástico |
Color | Negro |
Longitud | 100 mm |
Anchura | 30 mm |
Altura | 80 mm |
Profundidad de instalación | 0 mm |
---|---|
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F) | 0 |
Número de puertos HDMI | 0 |
Número de conectores D-Sub hembra 15 pines | 0 |
Número de conexiones USB | 1 |
Número de conexiones de audio | 0 |
Número de conexiones CAT 5E | 0 |
Número de conexiones CAT 6 | 0 |
Protección contra sobretensiones | No |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN