![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/K4/BT-K4531C-WEB-R.jpg)
Módulo conectado para base de corriente Living Now
Living Now w/Netatmo
BTICINO
Módulo conectado para base de corriente Living Now
REF. K4531C
EAN.
8005543612606
Módulo para asociar y transformar una base de corriente Living Now en conectada.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3103
55,25 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Apto para regulación | No |
---|---|
Apto para pulsador | No |
Apto para interruptores de persiana | No |
Apto para interruptor de persianas | No |
Apto para interruptores de persiana/enrollables | No |
Apto para interruptor | No |
En carcasa | Si |
En la carcasa del tubo de conexión | No |
Con módulo/tablero | No |
Suministro de corriente | 230 V CA |
Modo de botón | No |
Operación de conmutación | Si |
Con radio transmisor de mano | Si |
Con dispositivo de codificación de radio | No |
Con pulsador inalámbrico | No |
Número de relés | 1 |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Tipo de fijación | Montaje con tornillo |
Color | Negro |
Transparente | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Grado de protección (NEMA) | Otros |
Radiofrecuencia | 2400 MHz |
Modulación | FM |
Sistema de códigos secuencial | Si |
---|---|
Número de comandos | 0 |
Compatible con Apple HomeKit | Si |
Compatible con Google Assistant | Si |
Compatible con Amazon Alexa | Si |
Compatible IFTTT | No |
Anchura | 22.5 mm |
Altura | 45 mm |
Profundidad | 44 mm |
Profundidad de instalación | 37 mm |
Resistencia al impacto | IK04 |
Temperatura de funcionamiento | 5-45 °C |
Temperatura de almacenamiento | 0-45 °C |
Consumo en modo de espera | 1 mA |
Neutro obligatorio | Si |
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) | No |
Tratamiento antibacteriano | No |
Contiene pila y/o acumulador | No |
Objeto conectado | Si |
Método de operación | Zigbee |
Plataforma de descarga de aplicaciones | App Store , Google Play Store |
Con comando por voz | Si |
Programable | Si |
Interoperabilidad del protocolo de conexión | Si |
Medio de programación | Aplicaciones para smartphone |
Asistentes de voz compatibles | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Nombre de la aplicación | Home + Control |
Función de uso del producto | Distribución de energía |
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet | Si |
Documentación
3 documentos
Certificado
Decl. UE RED-10 152 03
(1.02 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_705122/A1
(0.84 Mo)
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN