![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-078377-WEB-R.jpg)
Módulo de control remoto - para mando de 4 salidas iluminación
Soluciones instalaciones sanitarias
LEGRAND
Módulo de control remoto - para mando de 4 salidas iluminación
REF. 078377
EAN.
3245060783778
Módulo de control remoto 230VA - Caja para el control de iluminación u otras funciones MBTS accionadas por mando multifunción - Permite controlar 4 salidas de iluminación (ejemplo: ambiente, lectura, asistencia, espera, etc.).
Garantía 2 años
Familia de precios : 3403
231,07 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Max. number of controllable devices | 4 |
---|---|
Pre-programmed | No |
With display | No |
Adaptive (self-learning) | Yes |
Height | 230 mm |
Width | 71 mm |
---|---|
Depth | 44 mm |
Operating / setting temperature | 0-35 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Nominal voltage | 100-240 V |
Documentación
4 documentos
Guía técnica
Guía técnica
Manual de uso
Guía técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN