![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-412181-WEB-R.jpg)
Módulo Gateway para cuadro eléctrico
Smart electrical panel
LEGRAND
Módulo Gateway para cuadro eléctrico
REF. 412181
EAN.
3414971936997
Módulo Gateway para crear o iniciar una instalación conectada. Se instala en el cuadro eléctrico y conecta los dispositivos conectados a la red WiFi de la instalación - 2,5 módulos.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3110
156,07 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | Yes |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Radio frequent bidirectional | Yes |
Model | Multiple interface |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 2.5 |
Demounting protection | No |
With LED indication | Yes |
Updateable | Yes |
Operating voltage | 240-240 V |
Voltage type | AC |
Protocol | TCP/IP |
Provider dependent | No |
Visualization | No |
Web-Server | No |
Radio interface | Yes |
IR interface | No |
Degree of protection (IP) | IP3X |
---|---|
Width | 45 mm |
Height | 88.9 mm |
Depth | 67.2 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-45 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Supply current | 0.01-0.02 A |
Terminal marking indication | Yes |
Type of load | Not applicable |
Halogen free | Yes |
Connection type | Screwed terminal , Cable |
Terminals capacity | 1-2.5 mm² |
Label space/information surface | Yes |
Fitted with USB plug | No |
Addressable | Yes |
Connected object | Yes |
Application store for download | Multistore |
Connectable by Internet box | Yes |
Documentación
5 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN