![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/TG-376150-WEB-F.jpg)
Módulo información completo SERIE 7
Serie 7
TEGUI
Módulo información completo SERIE 7
REF. 376150
EAN.
8424743761509
Módulo de señalización completo para la creación de directorios en placas matriciales SERIE 7.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3003
55,79 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Iluminación |
---|---|
Proceso de lectura biométrica | No |
Código del método de lectura | No |
Proceso de lectura del soporte de datos | No |
Installation technique | Multi-wire system |
Flush-mounted installation | Yes |
Surface mounting | No |
With housing | Yes |
Width | 110 mm |
Height | 94 mm |
Depth | 45 mm |
Tipo de corriente (entrada) | CA/CC |
Operating voltage | 12-12 V |
Power over Ethernet (PoE) | Otros |
Housing material | Plastic |
---|---|
Contiene teclado | No |
With day/night function | No |
Colour | Other |
Built-in depth | 32 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Clase de protección (IP) | IP33 |
Operating / setting temperature | -20-60 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Halogen free | No |
Label space/information surface | Yes |
Remote opening of gate / Electric door opener | No |
Connected object | No |