Módulo de medida conectado 63A
Smart electrical panel
LEGRAND
Módulo de medida conectado 63A
REF. 412015
EAN.
3414972238328
Módulo de medida conectado para medida de 1 circuito - Suministrado con 1 transformador de corriente monofásico cerrado hasta 80A - 1 módulo.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3110
106,84 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sistema de bus KNX | No |
---|---|
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia) | No |
Sistema bus radio frecuencia | No |
Sistema de bus LON | No |
Sistema de bus Powernet | No |
Otros sistemas de bus | Ninguno |
Radiofrecuencia bidireccional | Si |
Modelo | Medidor de energía |
Método de conexión | Directo |
Potencia reactiva | No |
Aprobado según PTB | No |
Interfaz de impulso S0 | Ninguno |
Cambio de tarifa | No |
Clase de precisión | 1 |
Anchura | 17.7 mm |
Altura | 101.9 mm |
Profundidad | 67.2 mm |
Resistencia al impacto | IK04 |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Temperatura de funcionamiento | 5-45 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Voltaje nominal | 100-240 V |
---|---|
Frecuencia | 50-60 Hz |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Libre de halógenos | Si |
Capacidad de los bornes | 0.75-2.5 mm² |
Tipo de conexión | Cable |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | Si |
Puerto USB | No |
Tipo de montaje | Carril DIN |
Direccionable | No |
Contiene pila y/o acumulador | No |
Objeto conectado | Si |
Método de operación | Zigbee |
Plataforma de descarga de aplicaciones | Google Play Store , App Store |
Medio de programación | Aplicaciones para smartphone |
Programable | Si |
Interoperabilidad del protocolo de conexión | No |
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet | No |
Asistentes de voz compatibles | Amazon Alexa , Apple Siri , Google Assistant |
Nombre de la aplicación | Home + Control |
Función de uso del producto | Medición y contador de energía |
Documentación
5 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN