![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-F425-WEB-R.jpg)
Módulo de memoria para controlador MyHOME - 2 módulos
MyHOME
BTICINO
Módulo de memoria para controlador MyHOME - 2 módulos
REF. F425
EAN.
8012199529646
Módulo utilizado para guardar el estado de los actuadores - para restablecer el sistema de automatización de luces en caso de corte de energía - 2 módulos DIN rebajados.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3401
136,87 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
---|---|
Width in number of modular spacings | 2 |
With bus connection | Yes |
Logic object | Yes |
Connected object | No |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN