![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/054070-LEGRAND-1000.jpg)
Módulo de oficina vacío - para 1 base 2P+T - Blanco
Soluciones mobiliario
LEGRAND
Módulo de oficina vacío - para 1 base 2P+T - Blanco
REF. 054070
EAN.
3245060540708
Garantía 2 años
Familia de precios : 7011
40,57 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Instalación |
---|---|
Plegable | Si |
Extensible | No |
Forma | Redondo |
Material | Plástico |
Color | Blanco |
Longitud | 0 mm |
Altura | 20 mm |
Profundidad de instalación | 80 mm |
Diámetro | 100 mm |
---|---|
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F) | 0 |
Número de puertos HDMI | 0 |
Número de conectores D-Sub hembra 15 pines | 0 |
Número de conexiones USB | 0 |
Número de conexiones de audio | 0 |
Número de conexiones CAT 5E | 0 |
Número de conexiones CAT 6 | 0 |
Protección contra sobretensiones | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN