Módulo para doble alimentación
DPX³
LEGRAND
Módulo para doble alimentación
REF. 422686
EAN.
3414970767837
El módulo para doble alimentación mide y controla dos tensiones de alimentación en sus entradas (monofásicas, 80-300 Vca) y selecciona la tensión más apta para la alimentación de los circuitos auxiliares. Incluye 1 contacto de alarma.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
1 864,08 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de tensión de alimentación | CA |
---|---|
1ª tensión de salida | 250-300 V |
2ª tensión de salida | 250-300 V |
Corriente máxima de salida 1 | 4 A |
Corriente máxima de salida 2 | 4 A |
Tensión de salida ajustable | No |
Protección contra cortocircuitos | Si |
Voltaje de suministro de CA nominal a 50 Hz | 80-300 V |
Voltaje de suministro de CA nominal a 60 Hz | 80-300 V |
Tensión de salida regulada | No |
Consumo de energía | 7 VA |
Potencia suministrada | 2.4 W |
Estabilizado | No |
---|---|
Ejecución de la conexión eléctrica | Conexión roscada |
Montaje en carril posible | Si |
Montaje en pared posible | Si |
Apto para instalación en serie | Si |
Altura de la instalación | 104.7 mm |
Montaje directo posible | Si |
Anchura | 53.5 mm |
Altura | 90 mm |
Profundidad | 64.9 mm |
Apto para funciones de seguridad | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Documentación
4 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Guía técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN