Producto obsoleto
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/14/146698-LEGRAND.jpg)
Módulo para función redundancia - para fuentes de alimentación conmutadas
Accesorios de cuadro
LEGRAND
Módulo para función redundancia - para fuentes de alimentación conmutadas
REF. 146698
EAN.
3414970543677
Permite pilotar 2 fuentes de alimentación 24 V= sobre una misma carga para asegurar la continuidad de servicio - Contactos relés e indicador LED del estado - Tensión de entrada 21 a 28 V= - Imáx.: 20A - Longitud: 56mm.
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de accesorio/repuesto | Módulo de redundancia |
---|---|
Anchura | 56 mm |
Altura | 125 mm |
---|---|
Profundidad | 100 mm |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
Certificado
UL listed cULus-E223674
(0.04 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN