Producto obsoleto
Módulo para función socorro - para fuentes de alimentación conmutadas
Accesorios de cuadro
LEGRAND
Módulo para función socorro - para fuentes de alimentación conmutadas
REF. 146690
EAN.
3414970543639
Asociado a un pack de baterías asegura la continidad de servicio de un sistema 24 V= en caso de corte de la alimentación de red - Contactos relés e indicador LED de estado - Tensión de entrada 24 a 29V= - Imáx.: 40A -Longitud: 56mm.
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de accesorio/repuesto | Otros |
---|---|
Anchura | 56 mm |
Altura | 125 mm |
---|---|
Profundidad | 100 mm |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN