![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-077541-WEB-R.jpg)
Módulo de recambio para protector de sobretensión ref 755 40 y 332 78 - 2 módulos - Blanco
Mosaic
LEGRAND
Módulo de recambio para protector de sobretensión ref 755 40 y 332 78 - 2 módulos - Blanco
REF. 077541
EAN.
3245060775414
Módulo de recambio para protector de sobretensión - Se emplea como recambio del-módulo después de su uso.
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
89,63 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Nominal voltage AC | 230 V |
---|---|
Nominal voltage DC | 230 V |
Max. continuous voltage AC | 250 V |
Max. continuous voltage DC | 250 V |
Nominal load current | 16 A |
Nominal discharge surge current (8/20) (L-N) | 1 kA |
Total discharge current (8/20) (L+N-PE) | 1.5 kA |
Voltage protection level | 1 kV |
Voltage protection level L-N | 1 kV |
Voltage protection level L-PE/N-PE | 1 kV |
Number of poles | 6 |
Mounting method | Surface mounted/recessed mounted |
Max. conductor cross section solid (solid, stranded) | 2.5 mm² |
Max. conductor cross section flexible (fine-strand) | 2.5 mm² |
With remote signalling contact | No |
---|---|
Signalling at the device | Optical |
Category type 3 | No |
With interference suppressor filter | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Width | 45 mm |
Height | 45 mm |
Depth | 47 mm |
Built-in depth | 32.5 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -20-60 °C |
Connection type | Screwed terminal |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN