Módulo de retardo DMX³ - para bobina demínima tensión - 110 V~/=
DMX³
LEGRAND
Módulo de retardo DMX³ - para bobina demínima tensión - 110 V~/=
REF. 028862
EAN.
3245060288624
Módulo de retardo para bobina de mínima tensión - 110 V~/= (vincular con la ref. 0 288 57) - 1 módulo = retardo de 1 s (máx. 3 módulos).
Garantía 2 años
Familia de precios : 1000
1 073,95 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz | 99-121 V |
---|---|
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz | 99-121 V |
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC | 99-121 V |
Tipo de tensión de accionamiento | CA/CC |
Ejecución de la conexión eléctrica | Conexión roscada |
Número de contactos normalmente abiertos | 0 |
Número de contactos normalmente cerrados | 0 |
Número de contactos inversores | 0 |
---|---|
Retardado | Si |
Apto para disyuntores | Si |
Apto para interruptor de carga | Si |
Apto para interruptor de protección del motor | Si |
Apto para relés de sobrecarga | Si |
Documentación
4 documentos
Brochure
Manual de uso
Guía técnica
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN