Módulo RS485. Módulo BUS NEMO96HD/+/L
IME
LEGRAND
Módulo RS485. Módulo BUS NEMO96HD/+/L
REF. IF96001
EAN.
8032826025938
Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1110
183,60 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Soporta el protocolo TCP/IP | Si |
---|---|
Soporta el protocolo PROFIBUS | No |
Soporta el protocolo CAN | No |
Soporta el protocolo INTERBUS | No |
Soporta el protocolo ASI | No |
Soporta protocolo KNX | No |
Soporta el protocolo Modbus | Si |
Soporta el protocolo de autopista de datos | No |
Soporta el protocolo DeviceNet | No |
Soporta el protocolo SUCONET | No |
Soporta el protocolo LON | No |
Soporta el protocolo SERCOS | No |
Soporta el protocolo PROFINET IO | No |
Soporta el protocolo PROFINET CBA | No |
Soporta el protocolo Foundation Fieldbus | No |
Soporta el protocolo Ethernet/IP | No |
Soporta el protocolo AS-Interface Safety at Work | No |
Soporta el protocolo DeviceNet Safety | No |
---|---|
Soporta el protocolo de seguridad INTERBUS | No |
Soporta el protocolo PROFIsafe | No |
Soporta el protocolo SafetyBUS p | No |
Soporta el protocolo para otros sistemas bus | No |
Estándar inalámbrico Bluetooth | No |
Estándar de radio WLAN 802.11 | No |
Estándar de radio GPRS | No |
Estándar de radio GSM | No |
Estándar de radio UMTS | No |
Maestro de enlace E/S | No |
Componente del sistema | No |
Con aislamiento galvánico | Si |
Montaje en carril posible | No |
Montaje en pared/directo posible | No |
Anchura | 12 mm |
Profundidad | 62 mm |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN