Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Versión de la cubierta
-
Transparente
-
Material
-
Calidad del material
-
Longitud
-
Longitud
-
Tratamiento de superficie
-
Mantiene la función en caso de incendio
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Tipo de fijación
-
Tipo de fijación
-
Con película protectora
-
Número de particiones fijas
-
Número de particiones fijas
-
Número de particiones conectables
-
Con abrazadera de cable
-
Con conector de conducto
-
Entrega en rollo
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/030026-LEGRAND.jpg)
LEGRAND
DLPlus
REF. 030026
Moldura DLPlus 60x16 - 3 comp. - L. 2,1m - Blanco
8,68 €
/
metro
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-648906-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DLPlus
REF. 648906
Moldura DLPlus adhesiva 32x16 - 1 comp. - L. 2,1m - Blanco
6,74 €
/
metro
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/030021-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DLPlus
REF. 030021
Moldura DLPlus 40x16 - 2 comp. - L. 2,1m - Blanco
5,31 €
/
metro
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/030804-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DLPlus
REF. 030804
Moldura DLPlus 32x16 - 1 comp. - L. 2,1m - Blanco
4,19 €
/
metro
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.