![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/64/LG-648905-WEB-R.jpg)
Moldura DLPlus adhesiva 20x12,5 - 1 comp. - L. 2,1m - Blanco
DLPlus
LEGRAND
Moldura DLPlus adhesiva 20x12,5 - 1 comp. - L. 2,1m - Blanco
REF. 648905
EAN.
3414970754431
La guía de cables permite la distribución y protección de varios cables en una instalación eléctrica.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7001
4,26 €
/
1 m
Embalaje:
120 m
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Height | 12.5 mm |
---|---|
Width | 20 mm |
Length | 2010 mm |
Useful cross section | 160 mm² |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Colour | White |
Transparent | No |
RAL-number | 9003 |
Number of permanent partitions | 0 |
---|---|
Number of plug-in partitions | 0 |
Type of fastening | Self-adhesive and bottom perforation |
Cover model | Loose |
With cable fixing clip | Yes |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Delivery on roll | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN