-
Height baseboard duct
-
Cover model
-
Suitable for wall duct width
-
Suitable for wall duct width
-
Transparent
-
Depth plinth skirting duct
-
Mounting direction
-
Suitable for depth of wall duct
-
Suitable for depth of wall duct
-
Depth plinth skirting duct
-
Material
-
Number of device units
-
Number of device units
-
Material quality
-
Equipped with
-
Material quality
-
Material quality
-
Shape
-
Length
-
Angle
-
Angle
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Suitable for circuit integrity
-
Mounting method installation unit
-
Decoration
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Type of fastening
-
Type of fastening
-
With protective foil
-
Number of permanent partitions
-
Number of permanent partitions
-
Number of plug-in partitions
-
With cable fixing clip
-
With duct connector
-
Delivery on roll
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/033317-LEGRAND-1000.jpg)
Derivación plana muro y techo - para moldura DLPlus 32/40x12,5 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/14-06-2024/05-15/031703-LEGRAND-1000.jpg)
Adaptador para el montaje de los marcos Mosaic ref. 031614 o 031622, junto a la minicanal de 12,5 mm.
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/14-06-2024/05-15/031702-LEGRAND-1000.jpg)
Adaptador para el montaje de los marcos Mosaic ref. 031613 o 031621, junto a la minicanal de 12,5 mm.
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/14-06-2024/05-15/031701-LEGRAND-1000.jpg)
Adaptador para el montaje de los marcos Mosaic ref. 031611, junto a la minicanal de 12,5 mm.
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/031414-LEGRAND-1000.jpg)
Placa de superficie para mecanismo OTEO - 2 elementos - colocar en las molduras DLPlus alt. 12,5 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/031457-LEGRAND-1000.jpg)
Placa de superficie para mecanismo OTEO - 1 elemento estrecho - para montar en las molduras DLPlus 20/32x12,5 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/030020-LEGRAND-1000.jpg)
Moldura DLPlus 40x12,5 - 2 comp. - L. 2,1m - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/031404-LEGRAND-1000.jpg)
Placa de superficie para mecanismo OTEO - 1 elemento - para montar en las molduras DLPlus alt. 12,5 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/030207-LEGRAND-1000.jpg)
Derivación en T - para moldura DLPlus 40 x 12,5 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/033315-LEGRAND-1000.jpg)
Ángulo int.-ext. variable - para moldura DLPlus 40x12,5 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/033316-LEGRAND-1000.jpg)
Ángulo plano variable - para moldura DLPlus 40x12,5 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/030014-LEGRAND-1000.jpg)
Moldura DLPlus 32x12,5 - 2 comp. - L. 2,1m - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/030254-LEGRAND-1000.jpg)
Derivación en T plana - para moldura DLPlus 32x12,5 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/031204-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa final - para moldura DLPlus 40x12,5 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/030015-LEGRAND-1000.jpg)
Moldura DLPlus 32x12,5 - 1 comp. - L. 2,1m - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/030253-LEGRAND-1000.jpg)
Ángulo plano variable - para moldura DLPlus 32x12,5 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/033606-LEGRAND-1000.jpg)
Junta de tapa - para moldura DLPlus 40x12,5 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/033603-LEGRAND-1000.jpg)
Junta de tapa - para moldura DLPlus 32x12,5 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/030251-LEGRAND-1000.jpg)
Ángulo int.-ext. variable - para moldura DLPlus 32x12,5 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/031203-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa final - para moldura DLPlus 32x12,5 - Blanco
Sin IVA