![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/TG-374521-WEB-F.jpg)
Monitor manos libres Classe 100 avanzado 2 hilos
Classe 100
TEGUI
Monitor manos libres Classe 100 avanzado 2 hilos
REF. 374521
EAN.
8424743745219
Monitor 2 hilos manos libres con teleloop y pantalla color de 5”. 2 botones físicos: respuesta-fin comunicación, 3 botones táctiles: abrir cerradura, activar luces escalera, placa exterior/visión cíclica cámaras; y 4 botones táctiles config
Garantía 3 años
Familia de precios : 3002
280,71 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Con vídeo | Si |
---|---|
Técnica de instalación | Sistema de bus |
Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |
Material | Plástico |
Sistema de imágenes | PAL |
Propiedad del sistema de imagen | Color |
Con función de memoria | No |
Overhear protected | Yes |
Operation door lock | Yes |
Control extra function(s) | Yes |
Manos libres | Si |
Function lamps | No |
Permite la conexión con el smartphone | No |
Tamaño de la pantalla | 127 mm |
Tamaño de la pantalla en pulgadas | 5 inch |
Compatible con audífonos | Si |
With automatic door opener | Yes |
Color | Blanco |
Tipo de interfaz | Otros |
Mutable call tone | Yes |
Comunicación interna | Si |
Specific call tone | Yes |
Dispositivo conctable adicional | No |
Control volumen | Si |
With touch screen | No |
Anchura | 164 mm |
Altura | 165 mm |
Profundidad | 20.5 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
---|---|
Resistencia al impacto | IK07 |
Clase de protección (IP) | No aplicable |
Temperatura de funcionamiento | 5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CC |
Voltaje nominal | 18-27 V |
Supply current | 0.010-0.25 A |
Frecuencia | 0-0 Hz |
Nivel de sonido | 82 dB |
Consumo en modo de espera | 10 mA |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Sección transversal del núcleo | 0.1-2.5 mm² |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Puerto USB | Si |
Equipado con protección de placa impermeable | No |
Con lámpara de señal | No |
Modo de control | Con cable |
Contiene pila y/o acumulador | No |
Adición de unidad adicional | Si |
Maximum number of additional screens | 63 |
Direccionable | Si |
Portero con aplicación móvil | No |
Número de tonos | 16 |
Apertura a distancia de la cancela / abrepuertas eléctrico | Si |
Resolución | Otros |
Ajuste del brillo de la pantalla | Si |
Ajuste del contraste de la pantalla | Si |
Objeto conectado | No |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN