![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-344786-WEB-R.jpg)
Monitor manos libres Classe 100 conectado 2 hilos
Classe 100
BTICINO
Monitor manos libres Classe 100 conectado 2 hilos
REF. 344786
EAN.
8005543740163
Monitor conectado de 2 hilos / Wi-Fi manos libres con pantalla LCD a color de 5”.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3007
491,24 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Con vídeo | Si |
---|---|
Técnica de instalación | Sistema de bus |
Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |
Material | Plástico |
Sistema de imágenes | PAL |
Propiedad del sistema de imagen | Color |
Con función de memoria | No |
Seguridad auditiva | Si |
Operación de apertura de puerta | Si |
Funciones de conmutación | Si |
Manos libres | Si |
Lámparas de función | No |
Permite la conexión con el smartphone | Si |
Función PTZ (panorámico/inclinación/zoom) | No |
Con apertura automática de la puerta | Si |
Color | Blanco |
Tipo de interfaz | Wi-Fi |
Bloqueo de llamadas salientes | Si |
Comunicación interna | Si |
Diferenciación de las llamadas | Si |
Dispositivo conctable adicional | Si |
Control volumen | Si |
Con pantalla táctil | No |
Anchura | 164 mm |
Altura | 165 mm |
Profundidad | 20.5 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Profundidad de instalación | 20.5 mm |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Clase de protección (IP) | IP30 |
Temperatura de funcionamiento | 5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CC |
Voltaje nominal | 18-27 V |
Corriente nominal | 0.030-0.35 A |
---|---|
Frecuencia | 0-0 Hz |
Nivel de sonido | 81 dB |
Consumo en modo de espera | 30 mA |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Sección transversal del núcleo | 0.1-2.5 mm² |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Puerto USB | Si |
Equipado con protección de placa impermeable | No |
Con lámpara de señal | No |
Distancia entre centros de fijación vertical | 1600-1650 mm |
Modo de control | Inalámbrico |
Contiene pila y/o acumulador | No |
Adición de unidad adicional | Si |
Número máximo de pantallas adicionales | 63 |
Direccionable | Si |
Portero con aplicación móvil | Si |
Número de tonos | 16 |
Apertura a distancia de la cancela / abrepuertas eléctrico | Si |
Resolución | Otros |
Ajuste del brillo de la pantalla | Si |
Ajuste del contraste de la pantalla | Si |
Función de memorización de visitantes | No |
Tipo de cámara | No aplicable |
Distancia máxima entre placa y unidad interior | 600 m |
Objeto conectado | Si |
Método de operación | Wifi network |
Plataforma de descarga de aplicaciones | App Store , Google Play Store |
Medio de programación | Aplicaciones para smartphone |
Programable | No |
Interoperabilidad del protocolo de conexión | No |
Con comando por voz | No |
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet | Si |
Nombre de la aplicación | Home + Security |
Función de uso del producto | Porteros automáticos |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Guía técnica
Manual de uso
Guía técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN