Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Number of contacts as change-over contact
-
Number of contacts as normally open contact
-
Number of contacts as normally open contact
-
Number of contacts as normally open contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V
-
Type of electric connection
-
Model
-
Mounting method
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/417402-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
MPX³
REF. 417402
Contactos auxiliares MPX³ para guardamotores - 2NC - instalación lateral
26,76 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/417401-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
MPX³
REF. 417401
Contactos auxiliares MPX³ para guardamotores - 2NA - instalación lateral
26,76 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/417400-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
MPX³
REF. 417400
Contactos auxiliares MPX³ para guardamotores - 1NA + 1NC - instalación lateral
25,57 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.