Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Number of contacts as change-over contact
-
Number of contacts as normally open contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V
-
Type of electric connection
-
Model
-
Mounting method
LEGRAND
CTX³
REF. 417158
Contactor auxiliar 1NO para CTX³ mini y relés de control - montaje lateral
28,39 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.