Montante perfil Lina 25 (2) - para Atlantic/Marina alt. 1000
Armarios industriales
LEGRAND
Montante perfil Lina 25 (2) - para Atlantic/Marina alt. 1000
REF. 036156
EAN.
3245060361563
Juego de 2 montantes - Para cajas altura 1000mm x longitud 937mm - Perfil.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
121,85 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Fastening profile |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 1200 mm |
Suitable for enclosure building height | 1000 mm |
Suitable for enclosure building depth | 400 mm |
Width | 29 mm |
Height | 937 mm |
---|---|
Depth | 17 mm |
Max. load capacity | 180 kg |
Material | Metal |
Colour | Zinc |
Documentación
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN