Pasar al contenido principal
Logo print

Montante perfil Lina 25 (2) - para Atlantic/Marina alt. 1200

Armarios industriales LEGRAND

Montante perfil Lina 25 (2) - para Atlantic/Marina alt. 1200

REF. 036158 EAN. 3245060361587

Juego de 2 montantes - Para cajas altura 1200mm x longitud 1137mm - Perfil.

Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
199,29 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Model Fastening profile
Suitable for enclosure building width 1200 mm
Suitable for enclosure building height 1200 mm
Suitable for enclosure building depth 400 mm
Width 29 mm
Height 1137 mm
Depth 17.5 mm
Max. load capacity 288 kg
Material Metal
Colour Zinc

Documentación

1 documento
3D Autocad
036158.dwg dwg (0.09 Mo)