![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036392-LEGRAND-1000.jpg)
Montantes perfilados (2) - para carril Lina 25 - para armario 1800 x 1684mm
Armarios industriales
LEGRAND
Montantes perfilados (2) - para carril Lina 25 - para armario 1800 x 1684mm
REF. 036392
EAN.
3245060363925
Montantes perfilados - Para carriles Lina 253 o 1, para placas Lina 12,5 y Lina 25 - Juego de 2 montantes en acero galvanizado - Altura: 1800mm - Longitud: 1684mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
218,76 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Fastening profile |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 800 mm |
Suitable for enclosure building height | 1800 mm |
Suitable for enclosure building depth | 400 mm |
Width | 22 mm |
Height | 1684 mm |
---|---|
Depth | 42 mm |
Max. load capacity | 288 kg |
Material | Metal |