Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Amperaje IEC
-
Amperaje IEC
-
Material
-
Tensión según EN 60309-2
-
Color característico
-
Dirección de conexión
-
Sistema de conexión
-
Entrada de cable
-
Ejecución militar
-
Número de polos
-
Clase de protección (IP)
-
Número RAL
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/055231_pw_95396.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 055281
Base aérea P17, 32A, 20/25V~, 2P, IP44, IK09. MTB Morado
27,99 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/055231-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 055231
Base aérea P17, 16A, 20/25V~, 2P, IP44, IK09. MTB Morado
27,76 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.